Disjuntor x160 TM 4P-4D 160A 40kA HNA161H

EAN
3250613131005
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
484,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos protegidos
    4
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de caixa
    Fixo incorporado
Funções
  • Aparelho equipado com função de proteção
    Sim
  • Tipo de protecção
    TM A/F
  • Protecção contra defeitos à terra
    Não
Comandos e indicadores
  • Comando motorizado integrado
    Não
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    220 / 415 V
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    690 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    8 kV
  • Equipado com uma bobina de baixa voltagem
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    160 A
  • Marca de regulação do térmico
    0.63 / 0.8 / 1
  • Corrente nominal a 10°C de acordo com IEC 60947
    188.5 A
  • Corrente nominal a 15°C de acordo com IEC 60947
    185.2 A
  • Corrente nominal a 20°C de acordo com IEC 60947
    181.8 A
  • Corrente nominal a 25°C de acordo com IEC 60947
    178.3 A
  • Corrente nominal a 30°C de acordo com IEC 60947
    174.8 A
  • Corrente nominal a 35°C de acordo com IEC 60947
    171.2 A
  • Corrente nominal a 40°C de acordo com IEC 60947
    167.5 A
  • Corrente nominal a 45°C de acordo com IEC 60947
    163.8 A
  • Corrente nominal a 50°C de acordo com IEC 60947
    160 A
  • Corrente nominal a 55°C de acordo com IEC 60947
    156 A
  • Corrente nominal a 60°C de acordo com IEC 60947
    152 A
  • Corrente nominal a 65°C de acordo com IEC 60947
    147.8 A
  • Corrente nominal a 70°C de acordo com IEC 60947
    143.6 A
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    85 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    85 kA
  • Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
    40 kA
  • Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
    40 kA
  • Valor de regulação térmico
    100 / 125 / 160 A
  • icu380vaciec609472
    40 kA
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Altura produto instalado
    130 mm
  • Largura produto instalado
    100 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência dissipada por pólo a 0,63 In
    5.7 W
  • Potência dissipada por pólo 0,8 In
    8.9 W
  • Potência dissipada total a 0,63 In
    17.1 W
  • Potência dissipada total a 0,8 In
    26.7 W
  • Potência total dissipada em IN
    43.8 W
  • Potência dissipada por pólo
    14.6 W
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    1000
  • Nº de manobras mecânicas
    4000
Tampa, porta
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    6Nm
  • Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
    Não
Ligação
  • Secção de ligação em cabo rígido
    4 / 95mm²
Configurações
  • Valor de regulação magnético
    1600 A
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
  • Comando motor opcional
    Não
  • Acessoriável
    Sim
Padrões
  • texto
    IEC 60947-2
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    50 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA