Disjuntor PW1600 LSI 3P-3D 630A 70kA HEQ630JR
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 5 product.page.accessories.products-available -
Acessórios elétricos para componentes de baixa tensão 3 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 1 product.page.accessories.products-available -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 product.page.accessories.products-available -
Posição do interruptor dos auxiliares 1 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
-
Corrente nominal IN630 A
-
Pdc limite em c.a. 230V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 240V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V (EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a. 415V (EN 60947-2)70 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 230V (IEC EN 60947-2)19,2 kA
-
Poder de corte num 1 polo em AC 400V (IEC EN 60947-2)19,2 kA
-
Corrente nominal de resistência de curta duração (Icw), t = 1 s, a 800 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-219,2 kA
-
Pdc limite em c.a. 690V (EN 60947-2)30 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 220 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 230 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de rutura em serviço (Ics) abaixo de 240 V CA, de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 380 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 400 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 415 V AC de acordo com a norma IEC 60947-270 kA
-
Capacidade nominal de quebra de serviço ICS abaixo de 690 V AC de acordo com a norma IEC 60947-230 kA
-
Corrente nominal a 10 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 15 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 20 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 25 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 30 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 35 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 40 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 45 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 50 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 55 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 60 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 70 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Corrente nominal a 65 ºC de acordo com a norma IEC 60947630 A
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
-
Posição neutraSem neutro
-
Tempo de resposta ao abrir12 ms
-
Frequência50 - 60 Hz
-
Binário de aperto nominal50-50 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8 kV
-
Tensão nominal de isolamento Ui1000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
-
Unidade de disparoSentinel LSI
-
Perda de potência na entrada IN13,4 W
-
Potência dissipada por polo1,8 W
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
-
N.º de manobras mecânicas20000
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Tipo de conector/fichaTerminal
-
BloqueávelSim
-
Material do caboCobre, Alumínio
-
Altura330 mm
-
Largura210 mm
-
Profundidade198 mm
-
Comando motorizado integradoNão
-
Adequado para calha DINNão
-
Compatível com Dispositivo Diferencial Bloco DiferencialNão
-
Adequado para caixa de distribuiçãoSim
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
-
Tipo de ligaçãoLigação por parafuso
-
Proteção contra sobrecarga de longa duração (ltd): atraso (tr)0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
-
Proteção de curta duração (std): atraso (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
-
Proteção instantânea (li): coeficiente de ajuste do mostrador1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HEQ630JR
Disjuntor PW1600 LSI 3P-3D 630A 70kA
PDF -
Manual de instalação
Installation manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF40,05 MB
QuickInstall manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF25,64 MB -
ProductMaintenanceManual
Technical catalogue
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF37,95 MB
User manual
hw+ sentinel electronic trip units
PDF19,14 MB
User manual
h3+ PW1600 Moulded case circuit breakers 630 A to 1600 A
PDF11,76 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaração de conformidade en-US 2026-07-15
PDF265,25 kB
UKCA DECLARATION OF CONFORMITY
Version of January 16, 2024
PDF415,30 kB