Disj. geral h630 LSI 4P4D 630A 70kA HED631H
EAN
3250613349646
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
Funções
-
Aparelho equipado com função de proteçãoSim
-
Tipo de protecçãoLSI
-
Protecção contra defeitos à terraNão
Configuração
-
Nº de módulos10.5
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagemNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal630 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)20 kA
-
Marca de regulação do térmico0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
Regulação da corrente térmica do neutro0 / 0.5 / 1 In
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)60 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)9 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz71 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)100 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)100 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)70 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)70 kA
-
Pdc limite em c.a.440V ( EN 60947-2)65 kA
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos1
Potência
-
Potência total dissipada em IN120 W
-
Potência dissipada por pólo40 W
Disparador
-
Tipo de disparadorLSI
-
Interruptor horário mecânico ou digital5 / 10 / 11 / 16 / 21 ms
-
Tipo de montagem de sensor10 ms
Especificações Eléctricas
-
Temporização do disparo magnético100 a 200 ms
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas4000
Instalação, montagem
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptadorNão
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível35 / 240mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido35 / 240mm²
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Configurações
-
Valor de regulação magnético3500 / 4410 / 5600 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 / 6300 A
-
Regulação do térmico2.5 / 5 / 8
-
Modo de regulação magnética segundo IN ou IrThIrTh
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-2
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…70 °C
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
-
Temperatura de armazenamento / transporte-35…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HED631H
PDF7 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF300 KBDeclaration
PDF195 KB
Mais transferências