Interruptor x160 3P 160A HCA160H
EAN
3250613136659
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
247,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 1 produtos disponíveis
-
Disparador de tensão 5 produtos disponíveis
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis
-
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis
-
Pega para disjuntor de potência 2 produtos disponíveis
-
Ver mais 10 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal160 A
-
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC609472 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
ReléInterruptor
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-03-14
PDF180,02 kBDeclaração de conformidade International 2022-03-14
PDF187,84 kB
Mais transferências