Interruptor x160 4 Pólos 160A referência HCA161H. Os disjuntores e interruptores Hager podem ser facilmente integrados e utilizados nas instalações elétricas dos edifícios, a sua oferta abrangente responde às necessidades em termos de proteção em edifícios comerciais.
EAN
3250613136666
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Sob tensão da bobina 8 product.page.accessories.products-available -
Bloco de contacto auxiliar 3 product.page.accessories.products-available -
Disparador de tensão 5 product.page.accessories.products-available -
Bloco diferencial tipo A-HI para aparelho compacto 1 product.page.accessories.products-available -
Tampa de terminais 3 product.page.accessories.products-available -
Manípulo para disjuntor de potência MCCB 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Características técnicas
Corrente elétrica
-
Corrente nominal IN160 A
-
Corrente nominal de curto-tempo de resistência icw IEC 609472 kA
Arquitetura
-
Número de polos4
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Conexão
-
Secção transversal de condutor rígido4 - 95 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível4 - 70 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui690 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Funções
-
Unidade de disparoInterruptor
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentos
-
Imagem do produto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Ficha técnica do produto HCA161H
Interruptor x160 4P 160A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Declaração de conformidade UE
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-03-14
PDF180,02 kB
Declaração de conformidade en-US 2026-07-14
PDF256,12 kB
Mais transferências