![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bloco x630/P630 4P 400A reg. 0,1-10A HBW400H
EAN
3250613150945
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 100,46 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda
-
Nº de pólos4 P
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 415 V
-
Tipo de tensão de alimentaçãoAC
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6 kV
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial100 mA / 300 mA / 500 mA / 1 A / 3 A / 10 A
-
Intensidade nominal400 A
-
Resistência às ondas de choque3 kA
Frequência
-
etimfrequency50 a 60 Hz
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelSim
-
Tempo de disparo regulávelSim
-
Temp. da protecção diferencial0 / 100 / 300 / 500 / 1000 / 3000 ms
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Tipo de protecção diferencialA
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HBW400H
PDF11 MBInstruções de montagem para HBW400H
Manual for HBW400H-HBW400L-HBW630H-HBW630L - RCD/Alarm add on P630 (Stand: 2023-02)
PDF11 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
Declaração de conformidade
PDF477 KBDeclaration
PDF798 KBDeclaration
PDF778 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências