![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Prolong. Inclinados 4P (400A) x630/P630 HYW012H
EAN
3250613201012
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
84,41 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Nº de pólos4 P
-
Tipo de pólos4 P
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal400 A
Potência
-
Potência total dissipada em IN13.8 W
-
Potência dissipada por pólo4.6 W
Padrões
-
Directiva Europeia RoHsconformidade voluntária
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HYW012H
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P630 (Date: 2023-02)
PDF10 MBInstruções de montagem para HYW012H
PDF5 MB -
Manual de instalação
PDF48 MB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências