Ligad. Al/Cu 2x300mm2 4P x630/P630 HYW008H

EAN
3250613200985
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
178,30 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
  • Tipo de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    321.49 W
  • Potência dissipada por pólo
    107.16 W
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    25Nm
Ligação
  • Seção transversal do condutor
    2 x 35…300 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA