Prolong. post. 4P (400A) x630/P630 HYD032H

EAN
3250613370244
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
101,69 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    4 P
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    400 A
Instalação, montagem
  • Binário de aperto
    24Nm
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA