Calha GBD 50x50 GBD5005009016
EAN
4012740014960
Quantidade
16 Metros
Grupo
11
8,93 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Junta da tampa para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Divisória para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Caixa de derivação para calha de parede 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura54 mm
-
Largura54 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior2500 - 2500 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis1
-
Largura da tampa 145 mm
-
Largura da tampa 20
-
Largura da tampa 30
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)4
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)15
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivo47 x 45 mm
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseNão
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasSem acoplamento
Equipamento
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF47,92 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Mais transferências