Sup. aparelhagem protecção L4760
EAN
4012740889049
Quantidade
1 Uni.
Grupo
11
Preço
9,83 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivoDIN 2 []
Configuração
-
Tipo de caixaFechado
Conectividade
-
Tipo de montagemModular, Montagem de encaixe
Dimensões
-
Número de unidades4
Instalação / montagem
-
Posição da caixaFrente
Funções
-
Possibilidade de alívio de tensãoNão
Materiais
-
MaterialAcrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco puro
-
Código RAL9010
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-11-20
PDF133,23 kB
Mais transferências