The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Encaixe directo 45mm
    • GBD5005069016
    EAN
    4012740014977
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    11
    • Encaixe directo 45mm

    Topo GBD 50050 GBD5005069016

    Preço
    2,36 €
    / Uni. *
    2,36 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Topo GBD 50050

    GBD5005069016

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      54 mm
    • Largura
      54 mm
    Confi­gu­ração
    • Sobre­po­sição
      Sim
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Acri­lo­ni­tri­lo-­bu­ta­di­e­no-es­ti­reno (ABS)
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      9016
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de encaixe
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Séries rela­ci­o­nadas
      GBD 50x50

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD5005069016
    PDF
    Relatório de RoHS GBD5005069016
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GBD5005069016 | Hager Portugal

      Descarregar imagem GBD5005069016

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GBD5005069016 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GBD5005069016

      Topo GBD 50050

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Imagem Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      GBD501315ALU - Ângulo plano GBA 50131
      GBD501315ALU
      Ângulo plano GBA 50131
      Preço
      29,71 €
      / Uni. *
      29,71 €
      / Uni. *
    • 2
      GBD500856ALU - Topo GBA 50085
      GBD500856ALU
      Topo GBA 50085
      Preço
      7,03 €
      / Uni. *
      7,03 €
      / Uni. *
    • 3
      GBD500855ALU - Ângulo plano GBA 50085
      GBD500855ALU
      Ângulo plano GBA 50085
      Preço
      23,07 €
      / Uni. *
      23,07 €
      / Uni. *
    • 4
      GBD500506ALU - Topo GBA 50050
      GBD500506ALU
      Topo GBA 50050
      Preço
      6,58 €
      / Uni. *
      6,58 €
      / Uni. *
    • 5
      GBD5005009016 - Calha GBD 50x50
      GBD5005009016
      Calha GBD 50x50
      Preço
      9,85 €
      / Metro *
      9,85 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A