The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Aces­só­rios
    • GBD50P
    EAN
    4012740023627
    Quantidade
    72 Metros
    Grupo
    11
    • Aces­só­rios

    Separador GBD/GBA GBD50P

    Preço
    3,60 €
    / Metro *
    3,60 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Separador GBD/GBA

    GBD50P

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      50 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Poli­clo­reto de vinilo (PVC)
    Segu­rança
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK07
    • Séries rela­ci­o­nadas
      GBD 50x50, GBD 50x85, GBD 50x131, GBD 50x160

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English )
    PDF
    262,95 kB
    PEP - Installation trunking systems BR, BRN and GBD (English)
    PDF
    430,54 kB
    REACH declaration GBD50P
    PDF
    Relatório de RoHS GBD50P
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GBD50P | Hager Portugal

      Descarregar imagem GBD50P

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GBD50P | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GBD50P

      Separador GBD/GBA

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
      Imagem Product_Licence_NF004_1077_GBD | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1077_GBD

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      1,16 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      325,77 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L5561 - Alicate de corte
      L5561
      Alicate de corte
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 2
      L5562 - Alicate de entalhe p/ saída de fios
      L5562
      Alicate de entalhe p/ saída de fios
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 3
      GBD501619 - União GBD 50161
      GBD501619
      União GBD 50161
      Preço
      4,51 €
      / Uni. *
      4,51 €
      / Uni. *
    • 4
      L4181GNGE - Fio de terra com terminais L=150 mm
      L4181GNGE
      Fio de terra com terminais L=150 mm
      Preço
      2,94 €
      / Uni. *
      2,94 €
      / Uni. *
    • 5
      M1043 - Separador simples BRAP
      M1043
      Separador simples BRAP
      Preço
      6,44 €
      / Metro *
      6,44 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A