Calha GBD 50x131 GBD5013109016
EAN
4012740015141
Quantidade
12 Metros
Grupo
11
Preço
19,95 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acoplador para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Canto interior para calha de parede 3 produtos disponíveis
-
Ângulo exterior para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ângulo plano para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 4 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura54 mm
-
Largura134 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior5330 - 5330 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis2
-
Largura da tampa 145 mm
-
Largura da tampa 245 mm
-
Largura da tampa 30,00 mm
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)15
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)37
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivo47 x 45 mm
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseSim
Materiais
-
MaterialPolicloreto de vinilo (PVC)
-
TratamentoSem tratamento
-
CorBranco trânsito
-
Código RAL9016
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 60 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasAcopladores como referência separada
Equipamento
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF1,16 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF24,92 kBDeclaration
Declaração de conformidade International 2019-08-23
PDF47,92 kB
Mais transferências