Base GBA 50x131 alumínio de referência: GBA501311ALU. As calhas de instalação tehalit.GBA em alumínio, estão especialmente adaptadas às aparelhagens de 45x45mm e são as indicadas para eletrificar instalações terciárias.
EAN
4012740204767
Quantidade
12 Metros
Grupo
11
Base GBA 50x131 alumínio GBA501311ALU
Preço
67,31 €
/ Metro
*
Também disponível em
Largura
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
GBA452ALU
Tampa GBA alumínio
12,48 €/ Metro
Acessórios opcionais
-
Caixa de derivação para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Acoplador para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Canto interior para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Ângulo exterior para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Ângulo plano para calha de parede 1 produtos disponíveis -
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura56 mm
-
Largura134 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior6500 - 6500 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis2
-
Largura da tampa 145 mm
-
Largura da tampa 245 mm
-
Largura da tampa 30
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)15
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)37
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivo47 x 45 mm
Instalação, montagem
-
Perfuração da baseNão
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
-
CorAlumínio
Segurança
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 90 °C
Conetividade
-
Acoplamento de calhasAcopladores como referência separada
Equipamento
-
Clipe de fixação do cabo incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto GBA501311ALU
Base GBA 50x131 alumínio
PDF -
Ferramenta
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Licença de produto
Product_Licence_NF004_1075_GBA
Licença de produto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07
PDF300,51 kB
Mais transferências