Base GBA 50x161 alumínio GBA501611ALU
EAN
4012740204781
Quantidade
8 Metros
Grupo
11
82,28 €
/ Metro
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
GBA452ALU
Tampa GBA alumínio
11,32 €/ Metro
Acessórios opcionais
-
Acoplador para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Topo para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Canto interior para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ângulo exterior para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ângulo plano para calha de parede 1 produtos disponíveis
-
Ver mais 1 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura56 mm
-
Largura162 mm
-
Comprimento2000 mm
-
Secção transversal interior8000 - 8000 mm²
Tampa, porta
-
Número de tampas montáveis3
-
Largura da tampa 145 mm
-
Largura da tampa 245 mm
-
Largura da tampa 345 mm
Capacidade
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)30
-
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)57
Compatibilidade
-
Formato compatível com a instalação do dispositivo47 x 45 mm
Instalação / montagem
-
Perfuração da baseNão
Materiais
-
MaterialAlumínio
-
TratamentoAnodizado
-
CorAlumínio
ìndice de proteção
-
Resistência ao impactos IKIK07
-
Índice de proteção IPIP40
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 90 °C
Conectividade
-
Acoplamento de calhasAcopladores como referência separada
Equipamento
-
Clipe de fixação de cabos incluídoNão
-
Número de fixadores de cabos por metro0
-
Com película protetoraSim
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Ferramenta en-GB 2024-07-26
MSI36,37 MB -
Licença de produto
Licença de produto International 2021-02-12
PDF996,55 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2017-01-13
PDF24,92 kB
Mais transferências