The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Calhas Técnicas
    • Sistema de calhas de insta­lação
    • Encaixe directo 45mm
    • GBA50X9
    EAN
    4012740023351
    Quantidade
    1 Kit
    Grupo
    11
    • Aces­só­rios
    • Encaixe directo 45mm
    • Ver mais

    União GBA 50085/131/161 GBA50X9

    Preço
    6,65 €
    / Kit *
    6,65 €
    / Kit *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    União GBA 50085/131/161

    GBA50X9

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      50 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Aço
    Equi­pa­mento
    • Com equa­li­zação de poten­cial
      Sim
    • Séries rela­ci­o­nadas
      GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration GBA50X9
    PDF
    Relatório de RoHS GBA50X9
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GBA50X9 | Hager Portugal

      Descarregar imagem GBA50X9

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GBA50X9 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GBA50X9

      União GBA 50085/131/161

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      L5561 - Alicate de corte
      L5561
      Alicate de corte
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 2
      L5562 - Alicate de entalhe p/ saída de fios
      L5562
      Alicate de entalhe p/ saída de fios
      Preço
      147,95 €
      / Uni. *
      147,95 €
      / Uni. *
    • 3
      GBD501619 - União GBD 50161
      GBD501619
      União GBD 50161
      Preço
      4,51 €
      / Uni. *
      4,51 €
      / Uni. *
    • 4
      L4181GNGE - Fio de terra com terminais L=150 mm
      L4181GNGE
      Fio de terra com terminais L=150 mm
      Preço
      2,94 €
      / Uni. *
      2,94 €
      / Uni. *
    • 5
      M1043 - Separador simples BRAP
      M1043
      Separador simples BRAP
      Preço
      6,44 €
      / Metro *
      6,44 €
      / Metro *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A