The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • GBA452ALU
    Tampa GBA alumínio de referência: GBA452ALU. As calhas de instalação tehalit.GBA em alumínio, estão especialmente adaptadas às aparelhagens de 45x45mm e são as indicadas para eletrificar instalações terciárias.
    EAN
    4012740204804
    Quantidade
    24 Metros
    Grupo
    11

    Tampa GBA alumínio GBA452ALU

    Preço
    12,48 €
    / Metro *
    12,48 €
    / Metro *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Tampa GBA alumínio

    GBA452ALU

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      45 mm
    • Compri­mento
      2000 mm
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Alumínio
    • Trata­mento
      Anodi­zado
    • Cor
      Alumínio
    Equi­pa­mento
    • Com pelí­cula prote­tora
      Sim
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -5 - 90 °C
    • Séries rela­ci­o­nadas
      GBA 50x50, GBA 50x85, GBA 50x131, GBA 50x161

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Installation trunking - series BRA - BRAN - GBA (Aluminium) (English)
    PDF
    436,58 kB
    REACH declaration GBA452ALU
    PDF
    Relatório de RoHS GBA452ALU
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem GBA452ALU | Hager Portugal

      Descarregar imagem GBA452ALU

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto GBA452ALU | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto GBA452ALU

      Tampa GBA alumínio

      PDF
    • Ferramenta

      Imagem Cable Management Revit Plugin | Hager Portugal

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licença de produto

      Imagem Product_Licence_NF004_1075_GBA | Hager Portugal

      Product_Licence_NF004_1075_GBA

      Licença de produto International 2021-02-12

      PDF
      996,55 kB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2017-01-13

      PDF
      24,92 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-08-07

      PDF
      300,51 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A