Perfil de acabamento l.300 RAL 7035 FZ351

EAN
3250612763986
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
100,03 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    150 mm
  • Altura produto instalado
    190 mm
  • Comprimento
    300 mm
  • Largura produto instalado
    300 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Equipamento
  • Quantidade de secção em largura
    1
  • Nº de compartimentos
    1
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA