Perfil de acabamento RK 190x150 RK1907035

EAN
4012740114615
Quantidade
8 MTRs
Grupo
11
Preço
32,32 €
/ Metro *

Características técnicas

Dimensões
  • Altura da calha
    150 mm
  • Comprimento
    2000 mm
  • Largura da calha
    190 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    Cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    PVC
  • Grupo material
    plástico
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Padrões
  • Directiva Europeia RoHs
    conformidade voluntária
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA