The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Caixas e armá­rios de distri­buição
    • Caixas e armá­rios de distri­buição até 160A
    • Armá­rios vega D
    • FD22PN
    EAN
    3250612513048
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03
    • Armá­rios vega D

    Porta opaca vega D p/ FD/FU22 FD22PN

    Preço
    64,37 €
    / Uni. *
    64,37 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Porta opaca vega D p/ FD/FU22

    FD22PN

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Fecha­dura 7 produtos disponíveis
    • Bolsa para docu­mentos 1 produtos disponíveis

    Produtos relacionados

    • 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Fecha­dura
    • Bolsa para docu­mentos
    • FZ450

      Fechadura p/IP43/IP55 triangular 7mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FZ449

      Fechadura p/IP43/IP55 barra dupla 3mm

      30,00 €  / Uni.*
    • FD00S5

      Fechadura p/vega D barra dupla 3mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S4

      Fechadura p/vega D chave 405

      25,68 €  / Uni.*
    • FD00S3

      Fechadura p/vega D quadrada 7mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S2

      Fechadura p/vega D triangular 7mm

      19,34 €  / Uni.*
    • FD00S1

      Fechadura p/vega D chave 1242E

      25,68 €  / Uni.*
    • FZ794

      Porta esquemas A4 flexível para colar

      5,32 €  / Uni.*

    • FU22DN

      vega D enc. completo a.537, 48M

      295,29 €  / Uni.*
    • FD22DN

      vega D sup. completo a.450, 48M

      243,67 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      400 mm
    • Largura
      500 mm
    • Profun­di­dade
      35 mm
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Sim
    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco puro
    • Cor do produto
      Branco puro
    • Mate­rial
      Aço
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    Segu­rança
    • Índice de proteção IP
      IP41
    Equi­pa­mento
    • Número de chaves
      1

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FD22PN
    PDF
    Relatório de RoHS FD22PN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FD22PN | Hager Portugal

      Descarregar imagem FD22PN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FD22PN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FD22PN

      Porta opaca vega D p/ FD/FU22

      PDF
    • Manual

      Imagem Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager Portugal

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagem Manual en-GB 2023-07-07 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Imagem Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager Portugal

      Manual fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      FU42AN - vega D encastrado para completar altura 837, 48M
      FU42AN
      vega D enc. p/completar a.837, 48M
      Preço
      340,74 €
      / Uni. *
      340,74 €
      / Uni. *
    • 2
      FU52AN - vega D encastrado para completar altura 987, 72M
      FU52AN
      vega D enc. p/completar a.987, 72M
      Preço
      399,19 €
      / Uni. *
      399,19 €
      / Uni. *
    • 3
      FD42DN - caixa de distribuição vega D 4 filas 96 módulos 750x550x193mm montagem aparente
      FD42DN
      vega D sup. completo a.750, 96M
      Preço
      315,11 €
      / Uni. *
      315,11 €
      / Uni. *
    • 4
      FU52DN - vega D encastrado completo altura 987, 120M
      FU52DN
      vega D enc. completo a.987, 120M
      Preço
      414,32 €
      / Uni. *
      414,32 €
      / Uni. *
    • 5
      FD42AN - vega D suporte para completar altura 750, 48M
      FD42AN
      vega D sup. p/completar a.750, 48M
      Preço
      284,32 €
      / Uni. *
      284,32 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A