Inter. dif. 1P+N 40A 500 mA tipo AC 2M CGC540A
EAN
3250611621508
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
83,19 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Bloqueio das funções de bloqueio 1 produtos disponíveis -
Funções de separação de fases 1 produtos disponíveis -
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Libertação de baixa e sobretensão 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal40 A
-
Corrente de funcionamento residual nominal ldn500 mA
-
Capacidade de rutura e de abertura Idm1,25 kA
-
Corrente nominal de curto-circuito condicional Inc de acordo com a EN61008-110 kA
-
Corrente nominal a -25 °C40 A
-
Corrente nominal a -20 °C40 A
-
Corrente nominal a -15 °C40 A
-
Corrente nominal a -10 °C40 A
-
Corrente nominal a -5 °C40 A
-
Corrente nominal a 0 °C40 A
-
Corrente nominal a 5 °C40 A
-
Corrente nominal a 10 °C40 A
-
Corrente nominal a 15 °C40 A
-
Corrente nominal a 20 °C40 A
-
Corrente nominal a 25 °C40 A
-
Corrente nominal a 30 °C40 A
-
Corrente nominal a 35 °C40 A
-
Corrente nominal a 40 °C40 A
-
Corrente nominal a 45 °C40 A
-
Corrente nominal a 50 °C40 A
-
Corrente nominal a 55 °C40 A
-
Corrente nominal a 60 °C40 A
-
Corrente nominal a 65 °C40 A
-
Corrente nominal a 70 °C40 A
Instalação / montagem
-
Binário nominal de aperto do terminal superior3,60 - 3,60 Nm
-
Binário nominal de aperto do terminal inferior3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesbiconnect
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 230 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Valor da rigidez dielétrica da frequência de potência2 kV
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp IEC60947-36000 V
-
Tensão máx. de funcionamento253 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Capacidade
-
Número de módulos2
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINSim
ìndice de proteção
-
Tipo de corrente residualAC
-
Índice de proteção IPIP20
Ligações
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores maciços1 - 25 mm²
-
Secção transversal de saída com parafusos, para condutores flexíveis1 - 16 mm²
Potência
-
Potência total dissipada em IN3,31 W
Condições de utilização
-
Altitude2000 m
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos10000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes alinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes alinhados
Dimensões
-
Altura85 mm
-
Largura36 mm
-
Profundidade70 mm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto CGC540A
Inter. dif. 1P+N 40A 500 mA tipo AC 2M
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação es-ES, fr-FR, pt-PT 2023-01-13
PDF1,58 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2025-01-15
PDF1,04 MB
Mais transferências