The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhos modu­lares
    • Proteção
    • Disjun­tores dife­ren­ciais
    • AFQ460H
    EAN
    3250611015918
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores dife­ren­ciais

    Disj. dif. 4P 10A C 300mA tipo AC 4M AFQ460H

    Preço
    257,89 €
    / Uni. *
    257,89 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Disj. dif. 4P 10A C 300mA tipo AC 4M

    AFQ460H

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

    • Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Sob tensão da bobina
    • Dispa­rador de tensão
    • Actu­ação por subtensão e sobre­tensão
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      57,62 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina para emissão corrente a 12-48V CC 1 Módulo

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      58,81 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      66,99 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      35,56 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      35,56 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    • Número de polos prote­gidos
      4
    • Curva
      C
    Segu­rança
    • Tipo de corrente resi­dual
      AC
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn segundo IEC 60898-1
      10 kA
    Tensão
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      4000 V
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      230 - 400 V
    • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC 60947-1
      3
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA
    • Valor da rigidez dielé­trica da frequência de potência
      2 kV
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      10 A
    • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
      300 mA
    • Corrente nominal a -25 °C
      12,36 A
    • Corrente nominal a -20 ºC
      12,15 A
    • Corrente nominal a -15 °C
      11,93 A
    • Corrente nominal a -10 °C
      11,72 A
    • Corrente nominal a -5 °C
      11,5 A
    • Corrente nominal a 0 ºC
      11,29 A
    • Corrente nominal a 5 °C
      11,07 A
    • Corrente nominal a 10 °C
      10,86 A
    • Corrente nominal a 15 °C
      10,64 A
    • Corrente nominal a 20 ºC
      10,43 A
    • Corrente nominal a 25 °C
      10,21 A
    • Corrente nominal a 30 °C
      10 A
    • Corrente nominal a 35 °C
      9,74 A
    • Corrente nominal a 40 ºC
      9,49 A
    • Corrente nominal a 45 ºC
      9,23 A
    • Corrente nominal a 50 ºC
      8,97 A
    • Corrente nominal a 55 °C
      8,71 A
    • Corrente nominal a 60 °C
      8,46 A
    • Coefi­ci­ente de correção da corrente nominal para 2 dispo­si­tivos colo­cados lado a lado
      0,80
    • Valor limiar mín./­máx. do funci­o­na­mento térmico AC
      1,13 - 1,45 A
    • Poder de corte de serviço conforme EN60898
      10 kA
    Potência
    • Perda de potência na entrada IN
      9,70 W
    Frequência
    • Frequência
      50 - 50 Hz
    Condi­ções de utili­zação
    • Alti­tude máxima
      2000 m
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de arma­ze­na­men­to/­trans­porte
      -55 - 70 °C
    • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      2 - 2 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      2 - 2 Nm
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      bicon­nect
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      2000
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      4000
    Conexão
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 16 mm²
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 25 mm²
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      4
    Dimen­sões
    • Altura
      84 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim

    Certificações e documentos

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    REACH declaration AFQ460H
    PDF
    Relatório de RoHS AFQ460H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem AFQ460H | Hager Portugal

      Descarregar imagem AFQ460H

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto AFQ460H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto AFQ460H

      Disj. dif. 4P 10A C 300mA tipo AC 4M

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

      Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

      PDF
      1,72 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-03

      PDF
      790,55 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      691,69 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      AFR490C - Disj. dif. 4P 40A C 300mA tipo A HI 4M
      AFR490C
      Disj. dif. 4P 40A C 300mA tipo A HI 4M
      Preço
      318,16 €
      / Uni. *
      318,16 €
      / Uni. *
    • 2
      AFQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 300mA tipo AC 4M
      AFQ470H
      Disj. dif. 4P 20A C 300mA tipo AC 4M
      Preço
      263,04 €
      / Uni. *
      263,04 €
      / Uni. *
    • 3
      AFQ475H - Disjuntor diferencial 4 Pólos 25A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos
      AFQ475H
      Disjuntor diferencial 4 Pólos 25A Curva C 300mA tipo AC 4 Módulos
      Preço
      269,45 €
      / Uni. *
      269,45 €
      / Uni. *
    • 4
      ADR482C - Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 30mA tipo A HI 4 Módulos
      ADR482C
      Disjuntor diferencial 4 Pólos 32A Curva C 30mA tipo A HI 4 Módulos
      Preço
      363,98 €
      / Uni. *
      363,98 €
      / Uni. *
    • 5
      ADQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M
      ADQ470H
      Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M
      Preço
      284,49 €
      / Uni. *
      284,49 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A