Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M • ADQ470H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Resultados no catálogo
    0
    Ver tudo

    Sem resultados ""

      Categorias de produtos
      0

      Sem resultados ""

        Sugestões de pesquisa

        Sem resultados ""

          Resultados no site
          0
          Ver tudo

          Sem resultados ""

            Centro de download
            0
            Ver tudo

            Nenhum resultado ""

            • https://hager.com/pt/search
            Menu
            • Catálogo
            • Soluções
              Soluções de carregamento para veículos elétricos
              A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
              Descubra a gama witty
              • Soluções
              • Obras de referência
                • 1908 Lisboa Hotel
                • Hotel Bairro Alto
                • My Story Hotel Figueira
                • Hotel Lux Lisboa Park
                • One Shot Aliados Goldsmith 12
                • Lumen hotel
                • Museu Arte Deco
                • Ver tudo
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Hotéis
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Residencial
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para terciário
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Distribuição de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Soluções para Gestão de energia
                Soluções de carregamento para veículos elétricos
                A mobilidade elétrica é o mercado do futuro. Faça parte desta transição, com a Hager.
                Descubra a gama witty
              • Ver tudo
            • Documentação & Downloads
              Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
              Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
              Instale já!
              • Documentação & Downloads
              • Ca­tá­logos e fo­lhetos
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Logotipos Hager
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Apps & softwares
                • Hager Ready
                • Programadores horários
                • Guia de escolha berker
                • Configurador berker online
                • Domovea
                • Ver tudo
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Centro de download
                Hager Ready – a qualquer momento, em qualquer lugar!
                Configurar, criar, consultar e colaborar: poupe tempo com o Hager Ready!
                Instale já!
              • Ver tudo
            • Suporte
              Formação com a Hager
              Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
              Ver plano de formação
              • Suporte
              • Formação
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Rede de distribuição Hager
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Newsletter
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Vídeos How-to
                • how to domovea
                • how to programadores horários
                • how to agardio
                • how to coviva
                • Ver tudo
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Testados e comprovados
                Formação com a Hager
                Queremos acompanhá-lo ao longo da sua carreira profissional. Participe nas nossas formações!
                Ver plano de formação
              • Ver tudo
            • Empresa Hager
              Soluções preparadas para o futuro.
              Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
              Sustentabilidade
              • Empresa Hager
              • Sustentabilidade
                Soluções preparadas para o futuro.
                Atuando lado a lado, queremos tornar o planeta num local mais agradável, agora e para as gerações futuras.
                Sustentabilidade
              • Ver tudo
            Campanha Mais Hager 2025
            • Veja todas as categorias
            Conta
            • Catálogo
            • Apare­lhos modu­lares
            • Proteção
            • Disjun­tores dife­ren­ciais
            • ADQ470H
            ADQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M
            ADQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M

            Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M

            ADQ470H

            ADQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M
            ADQ470H - Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M
            • Apare­lhos modu­lares

            Disj. dif. 4P 20A C 30mA tipo AC 4M ADQ470H

            EAN
            3250611015864
            Quantidade
            1 Uni.
            Grupo
            01
            Preço
            258,07 €
            / Uni. *
            258,07 €
            / Uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Adicionar a uma lista
            Adicionar a uma lista

            Faça login para criar uma lista de produtos

            Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

            Crie a sua conta aqui Entrar
            • Acessórios
            • Características técnicas
            • Valor ambiental
            • Documentos
            • Mais produtos
            Descarregar ficha técnica

            Complete seu sistema

            Acessórios opcionais

            • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
            • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
            • Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis
            • Liber­tação de baixa e sobre­tensão 1 produtos disponíveis

            Complete seu sistema

            • Bloco de contacto auxi­liar
            • Dispa­rador de tensão
            • Sob tensão da bobina
            • Liber­tação de baixa e sobre­tensão
            • MZ201

              Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

              32,26 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ202

              Contacto sinalização de defeito 1/2M

              32,26 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ203

              Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

              53,35 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ204

              Bobina p/emissão corrente 12-48V CC 1M

              53,35 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ205

              Bobina mínima tensão 48V CC 1M

              52,27 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ206

              Bobina mínima tensão 230V AC 1M

              52,27 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista
            • MZ212

              Bobina detecção de sobretensão 230V AC

              60,77 €  / Uni.*
              Adicionar a uma lista
              Adicionar a uma lista

            Características técnicas

            Inten­si­dade de corrente
            • Corrente nominal
              20 A
            • Corrente de funci­o­na­mento resi­dual nominal ldn
              30 mA
            • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn infe­rior a 400 V AC de acordo com a IEC60898-1
              10 kA
            • Corrente nominal a -25 °C
              23,80 A
            • Corrente nominal a -20 °C
              23,50 A
            • Corrente nominal a -15 °C
              23,20 A
            • Corrente nominal a -10 °C
              22,90 A
            • Corrente nominal a -5 °C
              22,50 A
            • Corrente nominal a 0 °C
              22,20 A
            • Corrente nominal a 5 °C
              21,80 A
            • Corrente nominal a 10 °C
              21,50 A
            • Corrente nominal a 15 °C
              21,10 A
            • Corrente nominal a 20 °C
              20,80 A
            • Corrente nominal a 25 °C
              20,40 A
            • Corrente nominal a 30 °C
              20 A
            • Corrente nominal a 35 °C
              19,60 A
            • Corrente nominal a 40 °C
              19,10 A
            • Corrente nominal a 45 °C
              18,60 A
            • Corrente nominal a 50 °C
              18,20 A
            • Corrente nominal a 55 °C
              17,70 A
            • Corrente nominal a 60 °C
              17,20 A
            Arqui­te­tura
            • Curva
              C
            • Posição neutra
              Esquerda, Direita
            • N.º de polos
              4P
            • Número de polos prote­gidos
              4
            Capa­ci­dade
            • Número de módulos
              4
            ìndice de proteção
            • Tipo de corrente resi­dual
              AC
            • Índice de proteção IP
              IP20
            Tensão
            • Tipo de alimen­tação de tensão
              CA (abre­vi­a­tura)
            • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
              230 - 400 V
            • Tensão nominal de isola­mento Ui
              500 V
            • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
              4000 V
            • Cate­goria de sobre­tensão de acordo com a IEC60947-1
              3
            Insta­lação / montagem
            • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
              2 - 2 Nm
            • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
              2 - 2 Nm
            • Binário de aperto nominal
              2 - 2 Nm
            • Possi­bi­li­dade de montagem a 360°
              Sim
            • Tipo de conexão para produtos modu­lares
              Terminal de para­fuso
            • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
              bicon­nect
            Prin­ci­pais atri­butos elétricos
            • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
              10 kA
            Frequência
            • Frequência
              50 - 50 Hz
            Liga­ções
            • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
              1 - 16 mm²
            • Secção trans­versal de entrada com para­fu­sos, para condu­tores maciços
              1 - 25 mm²
            Condi­ções de utili­zação
            • Classe de limi­tação da energia I²t
              3
            • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
              -25 - 40 °C
            Dimen­sões
            • Altura
              84 mm
            • Largura
              71 mm
            • Profun­di­dade
              70 mm
            Conec­ti­vi­dade
            • Tipo de liga­ções
              Terminal de para­fuso
            Potência
            • Potência total dissi­pada em IN
              11,70 W

            Valor ambiental

            Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

            Conformidade RoHs Sim

            Certificações e documentos

            REACH declaration ADQ470H (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration ADQ470H (english)
            PDF
            103,84 kB

            Documentos

            • Imagem do produto

              Imagem ADQ470H | Hager Portugal

              Descarregar imagem ADQ470H

            • Manual de instalação

              Imagem Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11 | Hager Portugal

              Manual de instalação en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-02-11

              PDF
              1,72 MB
            • Declaração de conformidade

              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-09-23

              PDF
              378,93 kB
              Imagem Declaration | Hager Portugal

              Declaration

              Declaração de conformidade International 2022-03-03

              PDF
              790,55 kB
            Mais transferências

            Descubra os restantes produtos desta gama

              5
            • 1
              ACC806F - Disjuntor dif. 1P+N 6A 10mA tipo AC 2M
              ACC806F
              Disjuntor dif. 1P+N 6A 10mA tipo AC 2M
              Preço
              168,93 €
              / Uni. *
              168,93 €
              / Uni. *
            • 2
              ACC810F - Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M
              ACC810F
              Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M
              Preço
              168,93 €
              / Uni. *
              168,93 €
              / Uni. *
            • 3
              ACC816F - Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
              ACC816F
              Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
              Preço
              168,93 €
              / Uni. *
              168,93 €
              / Uni. *
            • 4
              ACC910F - Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M
              ACC910F
              Disjuntor dif. 1P+N 10A 10mA tipo AC 2M
              Preço
              206,20 €
              / Uni. *
              206,20 €
              / Uni. *
            • 5
              ACC916F - Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
              ACC916F
              Disjuntor dif. 1P+N 16A 10mA tipo AC 2M
              Preço
              206,20 €
              / Uni. *
              206,20 €
              / Uni. *

            Produtos

            • Caixas e armários
            • Aparelhos de corte geral
            • Aparelhos modulares
            • Mobilidade elétrica
            • Calhas Técnicas
            • Aparelhagem Mural
            • Documentação de produtos

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea
            • Guia de escolha berker
            • Configurador berker online

            Suporte

            • Distribuidores Hager
            • Formação a Hager
            • Contactos
            • Newsletter
            • Documentação & Downloads

            Especialistas em instalações eléctricas

            A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
            O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
            A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
            Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

            Siga-nos

            • Informação legal
            • A empresa Hager
            • Cookies
            • Privacidade
            • Relatar uma vulnerabilidade

            Ha­ger, S.A