Disjuntor dif. 1P+N 6A 10mA tipo AC 2M ACC806F

EAN
3250611062448
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
178,76 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posição do neutro
    Esquerda
  • Número de polos protegidos
    1
  • Nº de pólos
    2 P
  • Curva
    C
Configuração
  • Nº de módulos
    2
Conectividade
  • Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modulares
    Terminal Shifted
Principais características eléctricas
  • Poder de corte estipulado
    4.5 kA
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    240 V
  • Frequência de funcionamento
    50 Hz
Voltagem
  • Tensão estipulada de isolamento
    500 V
  • Tensão máxima de utilização
    240 V
  • Tensão estipulada de resistência ao choque
    4000 V
Corrente eléctrica
  • Sensibilidade diferencial
    10 mA
  • Intensidade nominal
    6 A
  • Resistência às ondas de choque
    250 A
  • Poder de fecho e de corte
    4.5 kA
  • Valor nível min/máx de funcionamento térmico em alternada
    1.13 / 1.45 In
  • Valor nível min/máx de funcionamento magnético em alternada
    5 / 10 In
  • Poder de corte estipulado 230V 50Hz
    4.5 kA
  • Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
    6 kA
  • Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
    6 kA
Corrente / temperatura
  • Corrente nominal a -25°C
    7.2 A
  • Corrente nominal a -20°C
    7.1 A
  • Corrente nominal a -15°C
    7 A
  • Corrente nominal a -10°C
    6.9 A
  • Corrente nominal a -5°C
    6.8 A
  • Corrente atribuída a 0°C
    6.7 A
  • Corrente nominal a 5°C
    6.6 A
  • Corrente nominal a 10°C
    6.5 A
  • Corrente nominal a 15°C
    6.4 A
  • Corrente estipulada a 20ºC
    6.2 A
  • Corrente nominal a 25°C
    6.1 A
  • Corrente estipulada a 30ºC
    6 A
  • Corrente estipulada a 35ºC
    5.9 A
  • Corrente estipulada a 40ºC
    5.8 A
  • Corrente estipulada a 45ºC
    5.7 A
  • Corrente estipulada a 50ºC
    5.6 A
  • Corrente estipulada a 55ºC
    5.5 A
  • Corrente estipulada a 60ºC
    5.4 A
Coeficiente de correcção de corrente
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
    1
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
    0.95
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
    0.9
  • Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
    0.85
Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    68 mm
  • Altura produto instalado
    83 mm
  • Largura produto instalado
    35 mm
Frequência
  • etimfrequency
    50 Hz
Selectividade
  • Calibre mín. do fusível a juzante aM para uma selectividade em CC
    1 A
  • Calibre mín. do fusível a juzante gl para uma selectividade em CC
    4 A
  • Calibre mín. do fusível a montante aM para uma selectividade em CC
    8 A
  • Calibre mín. do fusível a montante gl para uma selectividade em CC
    12 A
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    2.2 W
  • Potência dissipada por pólo
    1.9 W
Disparador
  • Protegido contra disparos intempestivos
    Não
Resistência
  • Nº de manobras eléctricas em ciclos
    2000
  • Nº de manobras mecânicas
    2000
Ligação
  • Secção máx.de ligação dos term. a jusante, ligações a parafuso, p/cabo flexível
    1 / 16 mm²
  • Secção de ligação dos bornes a jusante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 25 mm²
  • Secção de ligação em cabo flexível
    1 / 16mm²
  • Secção de ligação dos bornes a montante com parafusos, em cabo rígido
    1 / 25 mm²
  • Capacidade de ligação de terminais de parafuso a montante com cabo flexível
    1 / 16 mm²
Padrões
  • texto
    EN 61009-1
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • Tipo de protecção diferencial
    AC
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condições de utilização
  • Temperatura de funcionamento
    -25…40 °C
  • Classe de limitação da energia I²t
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Temperatura de armazenamento / transporte
    -25…70 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibração
    30 °C
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA