The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • 936572505

Integro - inversor grupo, antracite mate 936572505

EAN
4011334240174
Quantidade
10 Peças

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Integro - inversor grupo, antracite mate

936572505

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
9191501
9191501
Integro - caixa x2 protecção prof:37mm
5,26 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
91820
91820
Integro - caixa x1 protecção prof:35, 5mm
2,22 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
91887
91887
Integro - caixa x1 protecção prof:38mm
2,44 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
91883
91883
Integro - caixa x1 protecção prof:45, 5mm
2,42 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista
9182001
9182001
Integro - caixa x1 protecção prof:22mm
2,22 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Aces­só­ri­os/­peças para sistema de auto­mação resi­den­cial
  • 91853

    Integro - junta IP44

    1,36 €  / Uni.*

Características técnicas

  • AT_PUBSwit­ching­Cur­rent
    16 AX (100W LED (SBL))
Inten­si­dade de corrente
  • Corrente nominal
    16 A
Tensão
  • Tensão nominal
    250 V
Mate­riais
  • Cor
    Antra­cite
  • Código RAL
    7021
  • Acaba­mento
    Mate
  • Mate­rial
    Termo­plás­tico
  • Trata­mento
    Sem trata­mento
Iden­ti­fi­cação
  • Sistema de montagem
    Elemento básico com placa de cober­tura central
Conec­ti­vi­dade
  • Tipo de montagem
    Insta­lação de embutir, Montagem por para­fuso
Comandos e sina­li­za­dores
  • Número de teclas (gang)
    1
Dimen­sões
  • Profun­di­dade da montagem
    10 mm
  • Profun­di­dade de montagem das caixas de encas­trar
    10 mm
ìndice de proteção
  • Índice de proteção IP
    IP44
  • Resis­tência ao impactos IK
    IK05
Arqui­te­tura
  • Tipo de orgão de comando
    Tecla simples
Textos
  • Modo de insta­lação
    Para fixação por para­fuso
  • Tipo de ligação
    Com termi­nais de para­fuso
  • Modo de comu­tação
    Inversor de grupo

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration 936572505
PDF
Hager Relatório de RoHS 936572505
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 936572505 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 936572505

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto 936572505 | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto 936572505

    Integro - inversor grupo, antracite mate

    PDF
Mais transferências

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A