EAN
4011334312963
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
10,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Versão
    DIN 49440
  • Modo de fixação
    Encastrada
Configuração
  • Nº de módulos
    1
Principais características eléctricas
  • Tensão nominal
    250 V
  • Tensão nominal
    250 V AC
  • Frequência de funcionamento
    50/60 Hz
  • Corrente nominal
    16 A
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    16 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    32 mm
  • installationdepthflushmountedboxes
    31 mm
Tampa, porta
  • tampa
    Placa de cobertura central
Materiais, acabamento, cores
  • Colores especiales de líneas de diseño
    verde
  • Cor
    Verde
  • Cor
    verde
  • Cor RAL
    RAL 6029 - Verde menta
  • Material
    Duroplástico
  • Aparência da superfície
    aveludado
  • ismetalliccolour
    Não
Instalação, montagem
  • modo de instalação
    com garras de expansão
Ligação
  • Bornes de junção
    DIN 49073-1
  • Bornes de junção
    de acordo com VDE 0620-1
  • modo de ligação
    com terminais de encaixe
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    02
  • Índice de protecção IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
  • protecção
    sem proteção de contacto aprimorada
  • withenhancedcontactprotection
    Não
Identificação
  • Série de design principal
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Série
    Berker Q.1
Instruções
  • Texto de indicação
    Mecanismo com código de cor.
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA