Tomada equipotencial encastrada 4604
EAN
4011334029700
Quantidade
1 Uni.
Grupo
23
Preço
27,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Profundidade de montagem35.3 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfícieoutro
Ligação
-
Secção transversal do condutor (rígida)máx. 6 mm²
-
Pinos de ligaçãoDIN 42801 parte 2
Elementos fornecidos
-
Componentecom aro de sinalização verde-amarelo
Equipamento
-
centros / placas centraispara centro com abertura diâm. 18,8 mm
Identificação
-
AplicaçõesSistemas e acessórios de ligação
-
Série de design principalAcessórios
-
SérieAcessórios ; Berker B.3 ; Berker S.1 ; Berker B.7 Glas ; Berker Arsys ; Berker K.5 ; Berker K.1 ; Mecanismos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaration
PDF234 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências