- Tecnologia de comunicação - Berker S.1
- berker integro e encastrada IP44
- Tecnologia de comunicação - Berker B.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.1
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.3
- Tecnologia de comunicação - Berker Q.7
- Tecnologia de comunicação - Berker K.1
- Tecnologia de comunicação - Berker K.5
- Ver mais
Centro pré-corte Ø18,8mm, branco mate 14311909
Preço
7,96 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 34 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
333 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorBranco
-
Código RALSemelhante ao RAL 9010
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13,90 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaK.x, Q.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14311909
Centro pré-corte Ø18,8mm, branco mate
PDF
Mais transferências