![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Centro pré-corte Ø18,8mm, antrac mate 14311606
EAN
4011334298878
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
10,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Dimensões
-
Distância de parafuso36 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Color independiente de las líneas de diseñoantracite
-
MaterialPlástico + metal
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
cortecom entalhe diâm. 18,8 mm
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom chapa de suporte
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalSistema de placa central
-
SérieBerker S.1, Berker B.3, Berker B.7 Glas, Berker K.1
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências