The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker S.1
    • Apli­cação hospi­talar - Berker S.1
    • 52068982
    EAN
    4011334354338
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    23
    • Apli­cação hospi­talar - Berker S.1

    S.1 - bot.chamada emerg, monob, creme 52068982

    Preço
    37,62 €
    / Uni. *
    37,62 €
    / Uni. *

    Produtos similares:

    WAE1012WG
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    S.1 - bot.chamada emerg, monob, creme

    52068982

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Tensão
    • Tensão de funci­o­na­mento
      24 - 24 V
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 1013
    • Acaba­mento
      Brilhante
    Dimen­sões
    • Altura
      80,50 mm
    • Largura
      80,50 mm
    • Profun­di­dade
      31 mm
    • Profun­di­dade da montagem
      15,80 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Sistema
      S.x/B.x

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration 52068982
    PDF
    Relatório de RoHS 52068982
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 52068982 | Hager Portugal

      Descarregar imagem 52068982

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 52068982 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 52068982

      S.1 - bot.chamada emerg, monob, creme

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12) | Hager Portugal

      Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)

      Manual de instalação en-GB 2023-01-04

      PDF
      1,27 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaração de conformidade en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB, it-IT, fr-FR, de-DE 2023-11-23

      PDF
      194,08 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,90 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      52048982 - S.1 - fonte alimentação, monob, creme
      52048982
      S.1 - fonte alimentação, monob, creme
      Preço
      54,89 €
      / Uni. *
      54,89 €
      / Uni. *
    • 2
      52019909 - S.1 - bot. cancelamento, monob, branc mt
      52019909
      S.1 - bot. cancelamento, monob, branc mt
      Preço
      46,07 €
      / Uni. *
      46,07 €
      / Uni. *
    • 3
      52028989 - S.1 - bot. cordão emerg, monob, branco
      52028989
      S.1 - bot. cordão emerg, monob, branco
      Preço
      42,56 €
      / Uni. *
      42,56 €
      / Uni. *
    • 4
      52028982 - S.1 - bot. cordão emerg, monob, creme
      52028982
      S.1 - bot. cordão emerg, monob, creme
      Preço
      42,56 €
      / Uni. *
      42,56 €
      / Uni. *
    • 5
      4605 - Ficha equipotencial
      4605
      Ficha equipotencial
      Preço
      23,37 €
      / Uni. *
      23,37 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A