Centro pré-corte Ø18,8mm, alum mt 14317003
Preço
16,13 €
/ Uni.
*
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Adaptador de transição para dispositivos de comutação domésticos 34 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
244 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Conexão
-
Número de conexões1
Materiais
-
CorAlumínio
-
Código RALSemelhante ao RAL 9006
-
AcabamentoMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoEnvernizado
Dimensões
-
Altura71 mm
-
Largura71 mm
-
Profundidade13,90 mm
Conetividade
-
Tipo de montagemMontagem por parafuso
Segurança
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP20
-
Resistência ao impactos IKIK05
-
SistemaK.x, S.x/B.x
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto 14317003
Centro pré-corte Ø18,8mm, alum mt
PDF
Mais transferências