![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos S.1 / B.3 / B.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos Q.1 / Q.3 / Q.7
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos K.1 / K.5
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.1 / R.3 / R.8
- mecanismos R.classic
- mecanismos 1930
- mecanismos Glas
- Ver mais
WLAN Access-Point, encastrado, PoE 4583
EAN
4011334437475
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
Conectividade
-
Débito de dados Ethernet10/100 Mbit/s
Voltagem
-
Consumo de energia, modo de espera (Canal 1 / Canal 2)48 V DC
Dimensões
-
Profundidade de montagem40 mm
Frequência
-
Banda de frequências2.4 GHz
Potência
-
powerconsumptionpoemáx. 3 W
-
poweroutputpoemáx. 6.49 W
Armazenamento
-
transferratewlanmáx. 150 Mbit/s
Software
-
Actualizaçãoactualizações de software disponíveis por download
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalTecnologia de comunicação
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ferramenta
Software para 4583
ZIP3 MB -
Declaração de conformidade
PDF277 KBPDF277 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências