![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Canhão semi-cilind., chaves diferentes 1818
EAN
4011334018575
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
26,58 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Comandos e indicadores
-
Comutadores de chave/botões de pressãopara comutador de chave/botão para canhões DIN
Dimensões
-
Comprimento40 mm
Equipamento
-
Com 5 unidades conformeVDE 0712 parte 24
-
dispositivos de fecho/sistemas de chavecom dispositivos de fecho diferentes
Utilização
-
Comutadores/botões de pressão de chave p. estorespara comutador/botão de pressão de chave para estores para canhões DIN
Segurança
-
chavecom 3 teclas
Identificação
-
AplicaçõesSistemas de segurança, Comando de estores, Comando de iluminação, Instalação de superfície em sala úmida
-
Série de design principalAcessórios
-
SérieAcessórios, Berker Arsys, Berker B.3, Berker B.7 Glas, Diecast IP44, Montado à face com protecção anti-salpicos IP44, Berker K.1, Berker K.5, Mecanismos, Berker S.1, ISO-Panzer IP44
Instruções
-
Texto de indicaçãoem interruptores de chave, esta pode ser puxada quando na posição ON se a posição do parafuso for a correcta.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Instruções de instalação para 1818
PDF569 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências