The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catálogo
    • Apare­lhagem Mural
    • Berker K.1
    • Comando de estores - Berker K.1
    • 14357109
    EAN
    4011334267966
    Quantidade
    10 Uni.
    Grupo
    23
    • Comando de estores - Berker K.1
    • Comando de estores - Berker K.5
    • Ver mais

    K.1/K.5 - tecla dupla estores, branco 14357109

    Preço
    8,56 €
    / Uni. *
    8,56 €
    / Uni. *

    catalog.product_page.similar.title

    WAW2001WG
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    K.1/K.5 - tecla dupla estores, branco

    14357109

    • Características técnicas
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentos
    • Mais produtos

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Tipo de orgão de comando
      Tecla dupla
    Mate­riais
    • Cor
      Branco
    • Código RAL
      Seme­lhante ao RAL 9010
    • Acaba­mento
      Brilhante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­mento
      Sem trata­mento
    Dimen­sões
    • Altura
      55 mm
    • Largura
      71 mm
    • Profun­di­dade
      25 mm
    Cone­ti­vi­dade
    • Tipo de montagem
      Montagem de braça­deira
    Equi­pa­mento
    • Janela de contro­lo/­saída de luz
      Não
    Aces­só­rios
    • Tem campo de etique­tagem
      Não
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tência ao impactos IK
      IK05
    Confi­gu­ração
    • Com símbolo táctil
      Não
    • Sistema
      K.x

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Em conformidade com a diretiva RoHS Sim
    REACH - livre de SVHC Sim
    Sem halogéneos Sim

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 14357109
    PDF
    Relatório de RoHS 14357109
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem 14357109 | Hager Portugal

      Imagem do produto 14357109

    • GeneratedProductDatasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto 14357109 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto 14357109

      K.1/K.5 - tecla dupla estores, branco

      PDF
    • Declaração de conformidade UE

      Imagem Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager Portugal

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaração de conformidade International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      503404 - Interruptor de grupo, embutido, módulos, 4 contatos, 10A/250V, IP20
      503404
      Bot. duplo c/pos. interm., 4NA, 10A 250V
      Preço
      22,40 €
      / Uni. *
      22,40 €
      / Uni. *
    • 2
      382210 - Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
      382210
      Interr. chave estores, bipolar, s/canhão
      Preço
      58,06 €
      / Uni. *
      58,06 €
      / Uni. *
    • 3
      384103 - Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
      384103
      Interrup. rotativo p/ estores, unipolar
      Preço
      22,10 €
      / Uni. *
      22,10 €
      / Uni. *
    • 4
      WDE382120 - Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
      WDE382120
      Interruptor de chave para estores, sem canhão, 10AX 250V
      Preço
      57,10 €
      / Uni. *
      57,10 €
      / Uni. *
    • 5
      WDE385203 - Comando de chave para estores, bipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
      WDE385203
      Comando de chave para estores, bipolar, para espelho com fecho, 10AX 250V
      Preço
      32,35 €
      / Uni. *
      32,35 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A