![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
K.1/K.5 - espelho tom.altifal., alumínio 11847003
EAN
4011334377672
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
11,56 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
CorAlumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obraAlumínio anodizado
-
MaterialAlumínio
-
Aparência da superfíciemate
Instalação, montagem
-
abertura1 abertura para remoção por pancada
-
modo de instalaçãofixação de encaixe do centro
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalberker K.5
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências