Travessas de instalação na porta
- Permite a instalação de equipamento na porta
- Fixação na horizontal, directamente no perfil de reforço da porta
Filtros
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
-
Armários universo IP55
- Armários universo IP55 Classe II
- Armários universo IP55 Classe I
- Acessórios para universo IP55
- Pedestal com altura 100mm
- Pedestal com altura 200mm
- Perfil para fixação de cabos
- Fechaduras
- Canhões para fecho escamoteável
- Kits de associação horizontal e vertical
- Porta-esquemas rígido
- Placa passa-cabos rígida
- Placa passa-cabos flexível
- Tampa lateral plástica
- Placa de cobertura inferior
- Travessas de instalação na porta
- Argolas de elevação
- Travessas de reforço
- Perfil de acabamento horizontal
- Grelha de ventilação