Placa passa-cabos rígida
- Para substituir a placa passa-cabos fornecida de origem
- Material plástico, fixação por parafuso
- FZ404, placa lisa sem pré-cortes
- FZ406M, placa lisa com pré-cortes para bucins métricos com 13 x M20, 2 x M25
- FZ408M, placa lisa com pré-cortes para bucins métricos com 2 x M25/32, 1 x M50/63/75
- FZ415S, para cabos com 2 x Ø 23-55mm, ou bucins métricos 2 x M63
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
-
Armários universo IP55
- Armários universo IP55 Classe II
- Armários universo IP55 Classe I
- Acessórios para universo IP55
- Pedestal com altura 100mm
- Pedestal com altura 200mm
- Perfil para fixação de cabos
- Fechaduras
- Canhões para fecho escamoteável
- Kits de associação horizontal e vertical
- Porta-esquemas rígido
- Placa passa-cabos rígida
- Placa passa-cabos flexível
- Tampa lateral plástica
- Placa de cobertura inferior
- Travessas de instalação na porta
- Argolas de elevação
- Travessas de reforço
- Perfil de acabamento horizontal
- Grelha de ventilação