Armários universo IP55 Classe I
Características:
- Armário metálico monobloco
- Classe I de isolamento
- Capacidade de 9 a 12 filas, 216 a 864 módulos
- Altura de 1400mm a 1850mm
- Largura de 550mm a 1550mm
- Profundidade de 275mm e 400mm
- Porta opaca reversível e com fecho escamoteável de 3 pontos
- Instalação mural ou assentamento no solo
- Armário para assentamento no solo fornecido com pedestal
- Possibilidade de associação horizontal ou vertical
- Entrada de cabos superior, inferior e lateral
- IP55 – IK10
- Cor: cinzento RAL 7035
- Ue = 690V AC
- In ≤ 800A
- Material interior auto-extinguível em conformidade com a norma EN 60695-2-11
- Em conformidade com a norma EN 61439-1/-2/-3
Fornecimento para versão instalação mural:
- Placas passa-cabos flexíveis na zona superior e inferior
- Patas de fixação mural (x4)
- Pés de suporte em material plástico para protecção do invólucro
- Porta com fecho escamoteável
Fornecimento para versão de assentamento no solo:
- Placas passa-cabos flexíveis somente na zona superior
- Patas de fixação mural (x2)
- Pedestal com 100mm ou 200mm, na cor preto RAL 9005
- Travessa de reforço interno
- Porta com fecho escamoteável
Filtros
Gama
- Armários vega D
- Armários FW
- Armários universo IP44 / IP54
-
Armários universo IP55
- Armários universo IP55 Classe II
- Armários universo IP55 Classe I
- Altura 1100mm, prof. 275mm
- Altura 1250mm, prof. 275mm
- Altura 1400mm, prof. 275mm
- Altura 1400mm, prof. 400mm
- Altura 1550mm, prof. 275mm
- Altura 1700+100mm, prof. 275mm
- Altura 1850+100mm, prof. 275mm
- Altura 1850+100mm, prof. 400mm
- Acessórios para universo IP55
- Armários universo IP65
- Sistema interno universo
- Armário quadro evo
- orion.tech - Armários de automação IP 65
- orion plus - Armários de automação IP 65
- veneza - Armários de automação componíveis
- Acessórios para armários