Disjuntor 1P+N 40A Curva C 4.5/6KA 1 Módulo MJT740
O disjuntor Hager MJT740 com capacidade de 40A foi projetado para proteger os circuitos elétricos contra sobrecargas e curtos-circuitos. Sua capacidade de interrupção de 4,5 a 6 kA e sua curva C permitem uma desconexão rápida em caso de sobrecargas moderadas, ideal para instalações terciárias. Graças aos seus bornes desalinhados em 1 módulo, é compacto e permite otimizar o espaço utilizado no quadro elétrico.
EAN
3250614325861
Quantidade
12 Peças
Preço
30,27 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios mecânicos para componentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis -
Sob tensão da bobina 1 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 2 produtos disponíveis -
Controlo remoto de religação automática dos auxiliares 1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Arquitetura
-
N.º de polos1P+N
-
CurvaC
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 240 V
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão nominal de isolamento Ui500 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp4000 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Corrente elétrica
-
Corrente nominal40 A
-
Capacidade nominal de rutura em serviço Ics AC de acordo com a IEC60898-14,50 kA
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn inferior a 230 V AC de acordo com a IEC60898-14,50 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-26 kA
Principais atributos elétricos
-
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-14,50 kA
Instalação, montagem
-
Tipo de conexão para produtos modularesTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
Potência
-
Potência total dissipada em IN8,30 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos4000
-
N.º de manobras mecânicas20000
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com IEC60664/IEC60947-23
-
Classe de limitação da energia I²t3
-
TropicalizaçãoPara todos os climas
-
Temperatura de funcionamento-25 - 60 °C
Segurança
-
Índice de proteção IPIP20
-
Distância da grelha60 mm
Capacidade
-
Número de módulos1
Conexão
-
Secção transversal dos bornes montante e jusante com parafusos, para condutores maciços0,75 - 16,0 mm²
-
Secção transversal de entrada e saída com parafusos, para condutores flexíveis0,75 - 10,0 mm²
Conetividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesBornes desalinhados
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
Mais transferências