Podnośnik z pazurami maks. 30 kg do kanałów BK
- do podnoszenia zaślepki
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
-
tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
- tehalit.BKB System kanałów współpoziomych przyściennych
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Pokrywy pełne do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na sucho
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z folią osłonową do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK System kanałów współpoziomych z wanną od spodu do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Pokrywy do kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Poprzeczki wzmacniające do systemu kanałów współpoziomych do podłóg czyszczonych na wilgotno
- tehalit.BK Puszki montażowe i akcesoria
- tehalit.BK Przegrody i akcesoria
- tehalit.BK Akcesoria
- Przewód uziemiający
- Zacisk i przewód uziemiający
- Samoprzylepna taśma piankowa
- Osłona na krawędź
- Osłona PVC
- Kotwa do BK
- Komplet łączeniowy 90°
- Łącznik kanałów BK prosty
- Łącznik kanałów BK 90°
- Wspornik poziomy do kanałów BK
- Śruby poziomująco-wsporcze
- Nakrętka zabezpieczająca do śruby M8 BK
- Podstawa z izolatorem mocująca śrubę M8 do kanałów BK
- Izolator podstawy mocującej śrubę M8 do kanałów BK
- Przyssawka do podnoszenia pokrywy maks. 20 kg do kanałów BK
- Przyssawka do podnoszenia pokrywy maks. 30 kg do kanałów BK
- Podnośnik z pazurami maks. 30 kg do kanałów BK
- Zszywacz ręczny
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych