Kanał napodłogowy z tworzywa PVC 18x75mm
- stabilne kanały napodłogowe umożliwiają układanie przewodów w izolacji w budynkach biurowych i komercyjnych
- do elastycznego prowadzenia przewodów na podłodze
- odporne na obciążenia
- SL11040 jest kanałem jednokomorowym o wymiarach 11 x 41 (wys. x szer.)
- SL18075 jest kanałem czterokomorowym o wymiarach 17 x 75 (wys. x szer.)
- forma dostawy: pokrywa i podstawa
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
-
tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 70mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Akcesoria
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z aluminium
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z tworzywa PVC
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych