Przewód uziemiający
- obciążalność: 1500 N
- łatwy dostęp do komór poprzez zdejmowaną, lekką pokrywę
- 4 osobne komory do przewodów energetycznych i teleinformatycznych
- stabilne kanały napodłogowe umożliwiają układanie przewodów w izolacji w budynkach biurowych i komercyjnych
- materiał: aluminium anodyzowane
- standardowa długość: 2000 mm
- długości specjalne na zamówienie maks. 6 m
- forma dostawy: pokrywa i podstawa
Filtr
Kategoria
- tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
- tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
-
tehalit.AK System kanałów napodłogowych
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 1-stronnych, wys. 70mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 40 mm
- tehalit.AK System kanałów napodłogowych, 2-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Pokrywy z otworem montażowym do kanałów 1-stronnych, wys. 70 mm
- tehalit.AK Akcesoria
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z aluminium
- Kanał napodłogowy z pokrywą
- Taśma klejąca dwustronna
- Pokrywa rozgałęźnika uniwersalnego
- Uniwersalny rozgałęźnik wejście/wyjście
- Kanał z podstawą z PVC i z pokrywą z aluminium
- Zestaw uziemiający do SLA180750ELN
- Przewód uziemiający
- tehalit.AK Kanały napodłogowe z tworzywa PVC
- tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
- tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
- tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
- tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych