Osłona wolnego pola 50 mm dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
-
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
- univers N HC 1600A Zestawy dla rozłączników i podstaw NH
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników izolacyjnych
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników mocy (kompaktowych)
- univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- univers N HC 1600A Zestawy dla urządzeń pomiarowych
- Zestaw dla licznika energii kWh
- Zestaw dla urządzeń pomiarowych, bez aparatów
- Pokrywa pustego miejsca dla rozłączników bezpiecznikowych NH000
- Pokrywa pustego miejsca dla podstaw bezpiecznikowych D02, DII, DIII
- Osłona wolnego pola 50 mm dla rozłączników bezpiecznikowych listwowych NH00
- Zestawy do okablowania drzwi
- Zestaw dla dwóch mierników 96 x 96 mm
- univers N HC 1600A Akcesoria
- univers N HC 1600A Systemy szyn zbiorczych
- univers N HC Zestawy dla wyłączników ACB
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers