Uchwyt montażowy dla wsporników UST4
Filtr
Kategoria
- Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
-
univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- univers N HC 1600A Zestawy podstawowe
- univers N HC 1600A Zestawy dla rozłączników i podstaw NH
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników izolacyjnych
- univers N HC 1600A Zestawy z płytą montażową dla rozłączników i przełączników mocy (kompaktowych)
- univers N HC 1600A Zestawy dla aparatów bezpiecznikowych D i NH do montażu na szynach zbiorczych Cu
- univers N HC 1600A Zestawy dla urządzeń pomiarowych
- univers N HC 1600A Akcesoria
- univers N HC 1600A Systemy szyn zbiorczych
- Izolator nośny szyn zbiorczych
- Izolator nośny obrotowy szyn PE/N ze wspornikiem
- Wspornik szyn zbiorczych
- Pokrywa szyn zbiorczych
- Izolator nośny szyn zbiorczych
- Wspornik szyn zbiorczych 800-1600 A
- Uchwyt montażowy dla wsporników UST4
- Zestaw montażowy PE/N z izolatorem 30 mm
- Izolator nośny obrotowy szyn PE/N ze wspornikiem, kątowym, stalowym
- Profil wzmacniający
- Zestaw łączeniowy szyn zbiorczych UST4
- Zabezpieczenie szyn Cu przed przesuwaniem dla mostu UST4
- Elementy połączeniowe M8
- Elementy połączeniowe M12
- Nakrętka do osadzania
- Śruba młoteczkowa M8 dla szyn Cu 10 mm
- Wkręty samogwintujące
- Wspornik szyn zbiorczych 3-bieg. 185 mm
- Profil izolacyjny o przekroju prostokąta 30x10 mm, do wsparcia szyn Cu
- UZ10GFL UZ20GFL
- Śruba młoteczkowa M12 dla szyn Cu 10 mm
- Nakrętka młoteczkowa M8 dla szyn Cu 10 mm
- Łącznik uniwersalny dla szyn Cu
- Łącznik dla szyn Cu
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 120 mm²
- Zacisk szeregowy 250A 1-polowy
- Zaciski szyn zbiorczych 1,5 - 120 mm²
- Zaciski szyn zbiorczych 95 - 185 mm²
- Profil izolacyjny dla szyn zbiorczych
- Szyba przezroczysta
- Adapter do górnej części wspornika
- Łącznik szyn zbiorczych dla rozdzielnic stojących do zabudowy szeregowej FG…
- Wspornik dla przyłącza do MCCB 1000/1600 A
- univers N HC Zestawy dla wyłączników ACB
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers