Ramki maskujące z drzwiami
Ramka maskująca w komplecie z drzwiami, dostępna w różnych wariantach wykonania.
Oznaczenie kolorystyczne:
RAL9010 - kolor biały, malowanie proszkowe
RAL7016 - kolor antracytowy, malowanie proszkowe
RAL9006 - kolor srebrny, malowanie proszkowe
Ramki maskujące z drzwiami VZ261N, VZ262N, VZ263N i VZ264N - wykonane ze stali nierdzewnej.
Filtr
Kategoria
-
Minirozdzielnice i rozdzielnice z ochroną przed dotykiem
- Minirozdzielnice
- Rozdzielnice cosmos
- golf Rozdzielnice natynkowe
- golf Rozdzielnice podtynkowe
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Akcesoria
- golf Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe - Części zamienne
- volta Rozdzielnice natynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe
- volta Rozdzielnice podtynkowe, QuickConnect
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych
- volta Rozdzielnice do ścian z płyt kartonowo-gipsowych, QuickConnect
- volta Rozdzielnice - Części dla dostaw etapowych
- Skrzynki wnękowe podtynkowe
- Zestaw aparatów zabezpieczających
- Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi
- Ramki maskujące do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- Ramki dekoracyjne
- Lustra
- Wkłady pod plakat do ramek dekoracyjnych
- Drzwi z tablicą
- Tablice informacyjne
- Drzwi transparentne do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- Ramki maskujące z drzwiami
- Skrzynki wnękowe podtynkowe do płyt kartonowo-gipsowych
- volta Rozdzielnice - Wyposażenie
- volta Rozdzielnice - Części zamienne
- volta.hybrid Rozdzielnice podtynkowe
- vector Rozdzielnice natynkowe IP65
- vector outdoor Rozdzielnice natynkowe IP65, odporne na działanie UV
- vector / vector outdoor Obudowy - Akcesoria
- vega Rozdzielnice natynkowe
- QuickConnect Samozaciski PE/N
- Rozdzielnice teletechniczne
- Rozdzielnice polowe
- Rozdzielnice uniwersalne IP65 i IP66
- Rozdzielnice licznikowe
- Rozdzielnice univers i ramy szachtowe
- univers N HC 1600A System zabudowy wewnętrznej
- fw2 Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe
- Systemy zabudowy rozdzielnic univers