Przekaźniki priorytetowe
Przekaźnik priorytetowy
przystosowany także do elektronicznych podgrzewaczy przepływowych
Wyjście: 1 zestyk rozwierny, 250 V / 1 A AC-1
zakres prądu znamionowego: do 39 A
Prąd zadziałania przekaźnika: 3,1 ≤ I ≤ 5,7 A
podgrzewacz przepływowy: do 27 kW
Filtr
Kategoria
- MCB Wyłączniki nadprądowe
- RCCB Wyłączniki różnicowoprądowe
- RCBO Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym
- AFDD Detektory iskrzeń
- SPD Ograniczniki przepięć
- Akcesoria łączeniowe
-
Aparatura sterująca
- Modułowe rozłączniki izolacyjne
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-II
- Modułowe przełączniki instalacyjne I-O-II
- Modułowe rozłączniki izolacyjne z możliwością wyzwalania
- Modułowe przełączniki obrotowe
- Modułowe łączniki kluczykowe
- Modułowe przyciski i przełączniki sterownicze
- Sygnalizacja optyczna i akustyczna
- Przekaźniki bistabilne
- Przekaźniki bistabilne elektroniczne
- Przekaźniki instalacyjne (elektromagnetyczne)
- Styczniki instalacyjne
- Przekaźniki priorytetowe
- Transformatory i gniazda wtyczkowe
- Modułowe rozłączniki izolacyjne w obudowie kompaktowej
- Aparatura kontrolno-pomiarowa