gallery Płytka czołowa z otworem pod wyprowadzenie przewodu 1M biały WXF687B

EAN
3250617191289
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
TEH
49,40zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    29.5 mm
  • Wyso­kość
    45 mm
  • Szero­kość
    22.5 mm
Materiał
  • Powierzchnia do deko­racji
    pure
  • Kolor
    biały
  • Kolor RAL
    RAL 9016
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Ozna­czenie odpor­ności na udary mechaniczne IK
    IK02
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -10…35 °C
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -10…50 °C
Ozna­czenie
  • Seria
    gallery
  • Montaż
    element podstawowy z płytką centralną
  • withim­print
    Nie
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie