gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie czerwone /zielone 2M WXF601
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Pole opisowe 6 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Typ źródła światłaLED
-
KolorBiały
-
Kod RAL7011
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość45 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość41,20 mm
-
Rodzaj montażuMontaż na click
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP21
-
Możliwość użycia jako przyciskNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa WXF601
gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie czerwone /zielone 2M
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02
PDF452,80 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-06-17
PDF79,65 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-24
PDF162,01 kB
Deklaracja zgodności UE
gallery Lampy sygnalizacyjne LED; WXF6…
PDF295,48 kB