![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
gallery Gniazdo informatyczne RJ45 kat 6A STP wyjście pod kątem 45°, 2M/1M WXF233
EAN
3250617192330
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
TEH
Cena
150,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Sprzęt
-
Liczba wyjść1
-
Z pokrywą uchylnąNie
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-10 - 35 °C
Materiały
-
KolorSzary
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuFTP
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochronności IPIP20
Tekst
-
Typ połączeniaZ zaciskami IDC
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-02-20
PDF1,76 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2024-03-24
PDF306,66 kB
Więcej materiałów